QRM8-018-02.0-L-D-DP-A-GP 0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー
特徴
7 mm ~ 14 mmのスタック高さ
グランドプレーン/パワープレーン内蔵
パフォーマンス:最大10 GHz / 20 Gbps
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
4.60 mmのスリム幅
極数は最大108
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $12.542 | $11.592 | $10.958 | $10.562 | $8.618 | $7.970 | $6.675 | $5.379 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRM8-018-02.0-L-D-DP-A-GP-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QRM8-018-02.0-L-D-DP-A-GP-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QRM8-018-02.0-S-D-DP-A-GP | 0 | トレー | 1 | 85 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり85個) |