QRM8-018-05.0-S-D-DP-A-TR 0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー
特徴
7 mm ~ 14 mmのスタック高さ
グランドプレーン/パワープレーン内蔵
パフォーマンス:最大10 GHz / 20 Gbps
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
4.60 mmのスリム幅
極数は最大108
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $14.538 | $13.763 | $13.246 | $12.923 | $10.555 | $9.766 | $8.188 | $6.610 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRM8-018-05.0-S-D-DP-A | 0 | トレー | 1 | 68 | パッケージング | いいえ |
| QRM8-018-05.0-S-D-DP-A-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | パッケージング | いいえ |
| QRM8-018-05.0-L-D-DP-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり275個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |