QRM8-054-07.0-L-D-DP-A-GP-K - .8mm High-Speed 28Gbps Ground Plane Header Connector, 54 Pair, 7mm Body Height, 10µin Gold/Tin, Guide Post, Kapton Pad
特徴
7 mm ~ 14 mmのスタック高さ
グランドプレーン/パワープレーン内蔵
パフォーマンス:最大10 GHz / 20 Gbps
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
4.60 mmのスリム幅
極数は最大108
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $22.407 | $21.212 | $20.415 | $19.917 | $16.269 | $15.053 | $12.620 | $10.189 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRM8-054-07.0-L-D-DP-A-GP-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり32個) |