QSFPC-PF-02 Flyover® QSFPケージ

特徴

  • 1ポートまたは2ポート構成あり

  • EMIパネル保護用スプリングフィンガー

  • ヒートシンクは別売り(HS-QSFP

  • FQSFPケーブル アッセンブリーとの使用に適した設計

  • ライトパイプのオプションあり(LP-FQSFP

在庫
明日発送:67点
OEM価格
ブレーク 1 50 100 250 500 1000 3000 5000
価格 $11.970 $10.406 $9.618 $8.799 $8.474 $8.222 $8.022 $7.854
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

シリーズ画像 6QP-
QSFPC-DD

倍密度Flyover® QSFPケーブルシステム ケージ

シリーズ画像 6QP-
QSFPC-D8

800G Flyover® QSFP2倍密度

嵌合コネクター

Flyover QSFPケーブルおよびケージ
FQSFP

Flyover® QSFPケーブルシステム

Flyover® QSFPライトパイプ
LP-FQSFP

Flyover® QSFPライトパイプ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8538.90
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 中国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。