QSH-030-01-C-D-A-L-FR 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
QSHシリーズは、0.50mm(.0197インチ)ピッチのロープロファイル型表面実装ソケットで、電源接続または接地接続が可能なグランドプレーンを備えています。本製品のブレード&ビームは複数のスタッキング高さをご用意しており、加えて25Gbpsのパフォーマンスを発揮します。
特徴
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbpsのパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
極数は最大300
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 425 | 850 | 1275 |
| 価格 | $10.920 | $8.640 | $6.360 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-030-01-C-D-A-L | 0 | トレー | 1 | 70 | パッケージング | いいえ |
| QSH-030-01-C-D-A-L-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | パッケージング | いいえ |
| QSH-030-01-L-D-A-L-FR | 0 | テープ&リール | 425 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |