Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクター、メザニン

Samtec Q Strip® ハイスピード グランドプレーン コネクターは、シグナルインテグリティが重要なハイスピード ボード・ツー・ボード アプリケーション向けに設計されています。

製品群概要

Q Strip®コネクターは、表面実装シグナルコンタクトと、2列のシグナル間における表面実装グランドプレーンにより電気的性能を向上。嵌合したQ Strip®コネクターのセットには、5 mm(.197")から30 mm(1.180")までの8種類のスタック高さがあります。また、非目視嵌合向けのガイドポストや、リフロー前にコネクターを適切に配置するための位置決めピンとロッキングクリップのオプションを提供しています。

Q Strip®製品エクスプローラー

Q Stripエクスプローラー

特徴

  • パフォーマンス:最大14.0 GHz /28 Gbps

  • グランドプレーン/パワープレーン内蔵

  • コネクター・ツー・コネクターの保持オプション

  • バーティカル、ライトアングル、コプラナーのアプリケーション

  • コンタクト:最大180 I/O

  • スタック高さ:5 mm ~ 25 mm

ダウンロード・リソース

文献

Q Strip® eBrochure
Q Strip® eBrochure PDFをダウンロード
ハイスピード ボード・ツー・ボード ソリューションガイド
ハイスピード ボード・ツー・ボード
ソリューションガイド
PDFをダウンロード
メザニンスタッキングコネクターeパンフレット
メザニンスタッキングコネクターeパンフレット PDFをダウンロード

ビデオ

Q Series® High Speed Interconnects
Q Series® High Speed Interconnects
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

製品

QSH - 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ

特徴
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 25 Gbpsのパフォーマンス

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

  • 極数は最大300

  • 5 mm ~ 30 mmのスタック高さ

QSHシリーズ サムネイル画像


QTH - 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ

特徴
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 25 Gbpsのパフォーマンス

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

  • 5 mm ~ 30 mmのスタック高さ

  • 極数は最大300

QTHシリーズ サムネイル画像





QSS - 0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ

特徴
  • 0.635 mm (.025")ピッチ

  • 極数は最大250

  • 5 mm ~ 16 mmのスタック高さ

  • 25 Gbpsのパフォーマンス

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

QSSシリーズ サムネイル画像




GPSK - SureWare™ライトアングルガイドポストソケット

特徴
製品画像 GPSK-


営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の電源システム