QSH-030-01-L-D-GP-K 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
QSHシリーズは、0.50mm(.0197インチ)ピッチのロープロファイル型表面実装ソケットで、電源接続または接地接続が可能なグランドプレーンを備えています。本製品のブレード&ビームは複数のスタッキング高さをご用意しており、加えて25Gbpsのパフォーマンスを発揮します。
特徴
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbpsのパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
極数は最大300
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $13.016 | $12.323 | $11.860 | $11.570 | $8.983 | $8.120 | $6.396 | $4.671 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-030-01-L-D-GP-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |