QSH-030-01-S-D-FL-A-K-TR - 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
QSHシリーズは、0.50mm(.0197インチ)ピッチのロープロファイル型表面実装ソケットで、電源接続または接地接続が可能なグランドプレーンを備えています。本製品のブレード&ビームは複数のスタッキング高さをご用意しており、加えて25Gbpsのパフォーマンスを発揮します。
特徴
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbpsのパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
極数は最大300
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
| 価格 | $19.283 | $18.255 | $17.569 | $17.140 | $13.310 | $12.033 | $9.481 | $6.927 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-030-01-H-D-A-FL-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | めっき加工 | いいえ |
| QSH-030-01-L-D-A-FL-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | めっき加工 | いいえ |
| QSH-030-01-C-D-A-FL-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |