QSH-040-01-C-D-DP-A-K-TR - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 40 Pair, 2 Row, 50µin Gold/Tin, 5-30mm Hts, A Pin, K Pad, Tape & Reel
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $14.689 | $14.257 | $13.892 | $13.222 | $11.293 | $9.629 | $8.224 | $7.008 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-040-01-H-D-DP-A-K-TR | 150 | テープ&リール | 1 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| QSH-040-01-L-D-DP-A-K-TR | 30 | テープ&リール | 1 | 500 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり500個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |