QSH-040-01-H-D-DP-A-TR 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ

特徴

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

  • 低背型の5 mmスタック高さ

  • 最大80ディファレンシァル ペア

  • 最大9.5 GHz / 19 Gbps

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $18.011 $17.482 $17.033 $16.212 $13.831 $11.789 $10.055 $8.548
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QSHシリーズ サムネイル画像
QSH

0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ

QSH-RAシリーズ サムネイル画像
QSH-RA

0.50 mm Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、ライトアングル

シリーズ画像 QSH-DP-RA
QSH-DP-RA

0.50 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア、ライトアングル

嵌合コネクター

QTH-DPシリーズ サムネイル画像
QTH-DP

0.50 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア

HQDPシリーズ サムネイル画像
HQDP

0.50 mm Q Pairs® Twinaxケーブル アッセンブリー

試験報告書
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
商標 Qシリーズ
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。