QSH-060-01-F-D-DP-A - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 60 Pair, 2 Row, Gold Flash/Tin, 5-30mm Hts, A Pin
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
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
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 48 | 96 | 144 | 240 | 480 | 2352 |
| 価格 | $11.225 | $10.951 | $8.490 | $7.668 | $6.027 | $4.386 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-060-01-F-D-DP-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QSH-060-01-F-D-DP-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | パッケージング | いいえ |
| QSH-060-01-C-D-DP-A | 0 | トレー | 1 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| QSH-060-01-L-D-DP-A | 0 | トレー | 42 | 42 | めっき加工 | いいえ |
| QSH-060-01-H-D-DP-A | 0 | トレー | 1 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり48個) |