QSH-060-01-F-D-DP-TR - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Receptacle Connector, 60 Pair, 2 Row, Gold Flash/Tin, 5-30mm Hts, Tape & Reel
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $13.103 | $12.110 | $11.448 | $11.034 | $8.562 | $7.738 | $6.089 | $4.441 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-060-01-F-D-DP | 0 | トレー | 1 | 48 | パッケージング | いいえ |
| QSH-060-01-C-D-DP-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 500 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり500個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |