QSH-090-01-L-D-A 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
QSHシリーズは、0.50mm(.0197インチ)ピッチのロープロファイル型表面実装ソケットで、電源接続または接地接続が可能なグランドプレーンを備えています。本製品のブレード&ビームは複数のスタッキング高さをご用意しており、加えて25Gbpsのパフォーマンスを発揮します。
特徴
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbpsのパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
極数は最大300
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
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
| 明日発送:1548点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 48 | 144 | 288 | 528 | 1008 | 2544 |
| 価格 | $7.600 | $6.932 | $6.381 | $6.063 | $5.724 | $4.558 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSH-090-01-L-D-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QSH-090-01-L-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 475 | パッケージング | いいえ |
| QSH-090-01-F-D-A | 0 | トレー | 48 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| QSH-090-01-C-D-A | 0 | トレー | 48 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| QSH-090-01-S-D-A | 0 | トレー | 1 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| QSH-090-01-H-D-A | 0 | トレー | 1 | 42 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり48個) |