QSH-150-01-L-D-FL-A-K - 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ

QSHシリーズは、0.50mm(.0197インチ)ピッチのロープロファイル型表面実装ソケットで、電源接続または接地接続が可能なグランドプレーンを備えています。本製品のブレード&ビームは複数のスタッキング高さをご用意しており、加えて25Gbpsのパフォーマンスを発揮します。

特徴

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 25 Gbpsのパフォーマンス

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

  • 極数は最大300

  • 5 mm ~ 30 mmのスタック高さ

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $30.772 $29.131 $28.037 $27.353 $22.695 $21.142 $18.036 $14.930
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QSH-DPシリーズ サムネイル画像
QSH-DP

0.50 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア

QSH-RAシリーズ サムネイル画像
QSH-RA

0.50 mm Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、ライトアングル

シリーズ画像 QSH-DP-RA
QSH-DP-RA

0.50 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア、ライトアングル

嵌合コネクター

HQCDシリーズ サムネイル画像
HQCD

0.50 mm Q Strip®同軸ケーブル アッセンブリー

QTHシリーズ サムネイル画像
QTH

0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ

QTH-RAシリーズ サムネイル画像
QTH-RA

0.50 mm Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ、ライトアングル

試験報告書
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
商標 Qシリーズ