QSS - 0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ

特徴

  • 0.635 mm (.025")ピッチ

  • 極数は最大250

  • 5 mm ~ 16 mmのスタック高さ

  • 25 Gbpsのパフォーマンス

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QSS-DPシリーズ サムネイル画像
QSS-DP

0.635 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア

QSS-RAシリーズ サムネイル画像
QSS-RA

0.635 mm Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、ライトアングル

嵌合コネクター

QTS-RAシリーズ サムネイル画像
QTS-RA

0.635 mm Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ、ライトアングル

QTSシリーズ サムネイル画像
QTS

0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
QTS-050-01-L-D-RA-WT-SP-P QSS-050-01-L-D-A-GP 0.635 mm (.025") 100 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-L-D-RA QSS-025-01-L-D-RA 0.635 mm (.025") 50 表面実装 コプラナー 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-L-D-A-K-TR QSS-025-01-L-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 5.00 50 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QTS-025-02-L-D-A-K-TR QSS-025-01-L-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 8.00 50 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-F-D-A QSS-025-01-F-D-A 0.635 mm (.025") 5.00 50 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-F-D-A-K-TR QSS-025-01-F-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 5.00 50 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QTS-025-02-F-D-A QSS-025-01-F-D-A 0.635 mm (.025") 8.00 50 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QTS-025-02-F-D-A-K-TR QSS-025-01-F-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 8.00 50 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-C-D-A-K-TR QSS-025-01-C-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 5.00 50 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QTS-025-02-C-D-A-K-TR QSS-025-01-C-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 8.00 50 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-L-D-A QSS-025-01-L-D-A 0.635 mm (.025") 5.00 50 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QTS-025-02-L-D-A QSS-025-01-L-D-A 0.635 mm (.025") 8.00 50 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-C-D-A QSS-025-01-C-D-A 0.635 mm (.025") 5.00 50 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QTS-025-02-C-D-A QSS-025-01-C-D-A 0.635 mm (.025") 8.00 50 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QTS-025-01-L-D-RA QSS-025-01-L-D-A 0.635 mm (.025") 50 表面実装 ライトアングル 25 Gbps NRZ
QTS-050-01-L-D-RA-WT QSS-050-01-L-D-RA-WT 0.635 mm (.025") 100 表面実装 コプラナー 25 Gbps NRZ
QTS-050-01-L-D-A QSS-050-01-L-D-A 0.635 mm (.025") 5.00 100 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QTS-050-01-L-D-A-K-TR QSS-050-01-L-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 5.00 100 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QTS-050-02-L-D-A-K-TR QSS-050-01-L-D-A-K-TR 0.635 mm (.025") 8.00 100 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QTS-050-01-F-D-A QSS-050-01-F-D-A 0.635 mm (.025") 5.00 100 表面実装 並列 25 Gbps NRZ