QTE-014-01-L-D-DP-A-K-TR - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 14 Pair, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5mm Ht, A Pin, K Pad, Tape & Reel
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大56ディファレンシァル ペア
最大8.5 GHz / 17 Gbps
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
| 明日発送:1669点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.286 | $5.957 | $5.703 | $5.364 | $4.526 | $3.837 | $3.233 | $2.682 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-014-01-L-D-DP-A-K | 0 | トレー | 96 | 96 | パッケージング | いいえ |
| QTE-014-01-L-D-DP-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 425 | 425 | パッケージング | いいえ |
| QTE-014-01-H-D-DP-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-014-01-F-D-DP-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-014-01-C-D-DP-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり425個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |