QTE-014-03-F-D-DP-A-K-TR - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 14 Pair, 2 Row, Gold Flash/Tin, 11mm Ht, A Pin, K Pad, Tape & Reel
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大56ディファレンシァル ペア
最大8.5 GHz / 17 Gbps
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.562 | $6.219 | $5.949 | $5.595 | $4.722 | $4.004 | $3.370 | $2.798 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-014-03-F-D-DP-A-K | 0 | トレー | 48 | 48 | パッケージング | いいえ |
| QTE-014-03-F-D-DP-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTE-014-03-L-D-DP-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-014-03-C-D-DP-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり150個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |