QTE-028-01-F-D-DP-A-K - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 28 Pair, 2 Row, Gold Flash/Tin, 5mm Ht, A Pin, K Pad
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大56ディファレンシァル ペア
最大8.5 GHz / 17 Gbps
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
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 48 | 96 | 144 | 480 | 960 | 2976 |
| 価格 | $9.613 | $9.265 | $7.100 | $6.378 | $4.936 | $3.492 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-028-01-F-D-DP-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTE-028-01-F-D-DP-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | パッケージング | いいえ |
| QTE-028-01-C-D-DP-A-K | 0 | トレー | 1 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-028-01-H-D-DP-A-K | 0 | トレー | 48 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| QTE-028-01-L-D-DP-A-K | 0 | トレー | 48 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり48個) |