QTE-028-02-L-D-DP-A-TR - .8mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 28 Pair, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 8mm Ht, A Pin, Tape & Reel
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大56ディファレンシァル ペア
最大8.5 GHz / 17 Gbps
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.589 | $10.028 | $9.604 | $9.031 | $7.600 | $6.445 | $5.395 | $4.441 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-028-02-L-D-DP-A | 0 | トレー | 64 | 64 | パッケージング | いいえ |
| QTE-028-02-L-D-DP-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり300個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |