QTE-040-02-F-D-A 0.80 mmピッチQ Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
QTEシリーズは、0.80 mmピッチの低背型、表面実装ヘッダーで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションから選べるQTEは、ブレード&ビームコンタクト設計を採用しています。
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
極数は最大200
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
28 Gbps NRZのパフォーマンス
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 64 | 128 | 448 | 960 | 3328 |
| 価格 | $8.330 | $6.372 | $5.720 | $4.415 | $3.110 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTE-040-02-L-D-A | 192 | トレー | 64 | 64 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり64個) |