QTH-020-01-L-D-DP-A-L - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 20 Pair, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5mm Ht, A Pin, Latch
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.183 | $8.700 | $8.326 | $7.830 | $6.724 | $5.747 | $4.944 | $4.264 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-020-01-L-D-DP-A-L-FR | 0 | テープ&リール | 425 | 425 | パッケージング | いいえ |
| QTH-020-01-L-D-DP-A-L-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | パッケージング | いいえ |
| QTH-020-01-C-D-DP-A-L | 0 | トレー | 70 | 70 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-020-01-F-D-DP-A-L | 0 | トレー | 1 | 70 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり70個) |