QTH-020-02-F-D-DP-A - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 20 Pair, 2 Row, Gold Flash/Tin, 8mm Ht, A Pin
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.489 | $7.096 | $6.791 | $6.386 | $5.446 | $4.639 | $3.954 | $3.356 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-020-02-F-D-DP-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTH-020-02-H-D-DP-A | 0 | トレー | 48 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-020-02-L-D-DP-A | 0 | トレー | 48 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-020-02-C-D-DP-A | 0 | トレー | 1 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり65個) |