QTH-020-03-C-D-DP-A-K-TR - 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $20.519 | $19.917 | $19.405 | $18.470 | $15.767 | $13.442 | $11.473 | $9.766 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-020-03-C-D-DP-A-K | 0 | トレー | 1 | 48 | パッケージング | いいえ |
| QTH-020-03-C-D-DP-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | パッケージング | いいえ |
| QTH-020-03-L-D-DP-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-020-03-H-D-DP-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-020-03-F-D-DP-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり150個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |