QTH-030-01-F-D 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
QTHシリーズは、0.50 mm(.0197")ピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションが用意されており、QTHのブレード&ビーム設計により25Gbpsのパフォーマンスを発揮します。
特徴
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbpsのパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
極数は最大300
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 96 | 192 | 480 | 960 | 3072 |
| 価格 | $8.503 | $6.592 | $5.954 | $4.680 | $3.405 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-030-01-F-D-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTH-030-01-F-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 575 | パッケージング | いいえ |
| QTH-030-01-H-D | 0 | トレー | 1 | 96 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-030-01-C-D | 0 | トレー | 1 | 96 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-030-01-L-D | 0 | トレー | 96 | 96 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり96個) |