QTH-030-01-F-D-A-RT1-K-TR - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 60 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, 5mm Ht, A Pin, Retention, K Pad, Tape & Reel
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
ガイドポスト
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $12.062 | $11.707 | $11.406 | $10.857 | $9.695 | $8.439 | $7.618 | $7.101 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-030-01-F-D-A-RT1-K | 0 | トレー | 1 | 65 | パッケージング | いいえ |
| QTH-030-01-F-D-A-RT1-K-FR | 0 | テープ&リール | 175 | 175 | パッケージング | いいえ |
| QTH-030-01-H-D-A-K-RT1-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-030-01-H-D-A-RT1-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-030-01-C-D-A-RT1-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-030-01-L-D-A-RT1-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 175 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり175個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |
