QTH-030-01-F-D-RA-A-K - 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ

特徴

  • ガイドポスト オプションあり

  • 極数は最大180

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $15.939 $15.089 $14.522 $14.168 $10.996 $9.939 $7.824 $5.710
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QTH-DPシリーズ サムネイル画像
QTH-DP

0.50 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア

QTHシリーズ サムネイル画像
QTH

0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ

シリーズ画像 QTH-DP-RA
QTH-DP-RA

0.50 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア、ライトアングル

嵌合コネクター

QSHシリーズ サムネイル画像
QSH

0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ

QSH-RAシリーズ サムネイル画像
QSH-RA

0.50 mm Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、ライトアングル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
商標 Qシリーズ
規制当局による検証方法 自動

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。