QTH-030-02-F-D-A-FL-FR - 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
QTHシリーズは、0.50 mm(.0197")ピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションが用意されており、QTHのブレード&ビーム設計により25Gbpsのパフォーマンスを発揮します。
特徴
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbpsのパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
極数は最大300
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.944 | $11.040 | $10.435 | $10.059 | $7.797 | $7.043 | $5.536 | $4.028 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-030-02-F-D-A-FL | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
