QTH-030-02-F-D-LC-FR - 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
QTHシリーズは、0.50 mm(.0197")ピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションが用意されており、QTHのブレード&ビーム設計により25Gbpsのパフォーマンスを発揮します。
特徴
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbpsのパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
極数は最大300
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 300 | 600 | 1200 | 2100 |
| 価格 | $7.124 | $6.448 | $5.106 | $3.765 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-030-02-F-D-LC | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTH-030-02-F-D-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
