QTH-030-03-F-D-K-FR - 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
QTHシリーズは、0.50 mm(.0197")ピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションが用意されており、QTHのブレード&ビーム設計により25Gbpsのパフォーマンスを発揮します。
特徴
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbpsのパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
極数は最大300
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 150 | 300 | 600 | 1050 |
| 価格 | $9.724 | $8.299 | $7.093 | $6.042 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-030-03-F-D-K | 0 | トレー | 48 | 48 | パッケージング | いいえ |
| QTH-030-03-F-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |