QTH-030-03-L-D-A - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 60 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 11mm Ht, A Pin
QTHシリーズは、0.50 mm(.0197")ピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションが用意されており、QTHのブレード&ビーム設計により25Gbpsのパフォーマンスを発揮します。
特徴
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbpsのパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
極数は最大300
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
| 明日発送:1301点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 48 | 144 | 288 | 528 | 1056 | 2544 |
| 価格 | $8.406 | $7.600 | $6.869 | $6.402 | $5.936 | $5.480 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-030-03-L-D-A-FR | 0 | テープ&リール | 150 | 150 | パッケージング | いいえ |
| QTH-030-03-L-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | パッケージング | いいえ |
| QTH-030-03-F-D-A | 0 | トレー | 1 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-030-03-C-D-A | 0 | トレー | 48 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-030-03-H-D-A | 0 | トレー | 1 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり48個) |