QTH-040-01-C-D-DP-A-K - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 40 Pair, 2 Row, 50µin Gold/Tin, 5mm Ht, A Pin, K Pad
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
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
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 48 | 96 | 144 | 240 | 480 | 1488 |
| 価格 | $17.177 | $16.758 | $13.003 | $11.752 | $9.249 | $6.746 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-040-01-C-D-DP-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTH-040-01-C-D-DP-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | パッケージング | いいえ |
| QTH-040-01-H-D-DP-A-K | 0 | トレー | 48 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-040-01-L-D-DP-A-K | 0 | トレー | 48 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-040-01-F-D-DP-A-K | 0 | トレー | 48 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり48個) |