QTH-040-01-L-D-DP-A-TR 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.489 | $9.940 | $9.512 | $8.945 | $7.635 | $6.507 | $5.553 | $4.725 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-040-01-L-D-DP-A | 0 | トレー | 48 | 48 | パッケージング | いいえ |
| QTH-040-01-L-D-DP-A-FR | 0 | テープ&リール | 425 | 425 | パッケージング | いいえ |
| QTH-040-01-C-D-DP-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-040-01-F-D-DP-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-040-01-H-D-DP-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり425個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |