QTH-040-02-L-D-DP-A - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 40 Pair, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 8mm Ht, A Pin
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.723 | $10.160 | $9.723 | $9.144 | $7.796 | $6.643 | $5.661 | $4.806 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-040-02-L-D-DP-A-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | パッケージング | いいえ |
| QTH-040-02-L-D-DP-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| QTH-040-02-C-D-DP-A | 0 | トレー | 1 | 64 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-040-02-H-D-DP-A | 0 | トレー | 48 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-040-02-F-D-DP-A | 0 | トレー | 48 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり48個) |