QTH-040-03-F-D-DP-A-K-TR - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 40 Pair, 2 Row, Gold Flash/Tin, 11mm Ht, A Pin, K Pad, Tape & Reel
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $13.833 | $13.426 | $13.082 | $12.451 | $10.636 | $9.070 | $7.748 | $6.606 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-040-03-F-D-DP-A-K | 0 | トレー | 65 | 65 | パッケージング | いいえ |
| QTH-040-03-F-D-DP-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTH-040-03-H-D-DP-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-040-03-L-D-DP-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 150 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり150個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |