QTH-060-01-L-D-FL-TR 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
QTHシリーズは、0.50 mm(.0197")ピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションが用意されており、QTHのブレード&ビーム設計により25Gbpsのパフォーマンスを発揮します。
特徴
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbpsのパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
極数は最大300
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $15.075 | $14.272 | $13.735 | $13.401 | $10.396 | $9.395 | $7.391 | $5.389 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-060-01-L-D-FL | 0 | トレー | 1 | 48 | パッケージング | いいえ |
| QTH-060-01-L-D-FL-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |