QTH-060-02-L-D-DP-A-K - .5mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 60 Pair, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 8mm Ht, A Pin, K Pad
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
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
| OEM価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 42 | 84 | 126 | 210 | 462 | 1890 |
| 価格 | $14.203 | $13.856 | $10.755 | $9.721 | $7.653 | $5.586 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-060-02-L-D-DP-A-K-FR | 0 | テープ&リール | 275 | 275 | パッケージング | いいえ |
| QTH-060-02-L-D-DP-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| QTH-060-02-C-D-DP-A-K | 0 | トレー | 42 | 42 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-060-02-F-D-DP-A-K | 0 | トレー | 42 | 42 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり42個) |