QTH-060-03-C-D - 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
QTHシリーズは、0.50 mm(.0197")ピッチの低背型、表面実装ソケットで、電源接続または接地接続の提供に使用可能なグランドプレーンを内蔵しています。複数のスタッキング高さオプションが用意されており、QTHのブレード&ビーム設計により25Gbpsのパフォーマンスを発揮します。
特徴
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbpsのパフォーマンス
0.50 mm (.0197")ピッチ
5 mm ~ 30 mmのスタック高さ
極数は最大300
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 910 |
| 価格 | $25.456 | $24.709 | $24.074 | $22.914 | $19.538 | $16.647 | $14.187 | $12.043 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTH-060-03-C-D-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTH-060-03-C-D-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QTH-060-03-F-D | 0 | トレー | 65 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| QTH-060-03-L-D | 0 | トレー | 1 | 65 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり65個) |