QTH-080-09-F-D-DP-A-K 0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
低背型の5 mmスタック高さ
最大80ディファレンシァル ペア
最大9.5 GHz / 19 Gbps
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。