QTS-048-04-L-D-DP-A-K - 0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ

特徴

  • 0.635 mm (.025")ピッチ

  • 低背型の5 mmスタック高さ

  • 最大64ディファレンシァル ペア

  • 最大8.5 GHz / 17 Gbps

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $20.312 $19.715 $19.209 $18.284 $15.396 $13.039 $10.923 $8.993
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QTS-RAシリーズ サムネイル画像
QTS-RA

0.635 mm Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ、ライトアングル

QTSシリーズ サムネイル画像
QTS

0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ

嵌合コネクター

QSS-DPシリーズ サムネイル画像
QSS-DP

0.635 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
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
商標 Qシリーズ