QTS-075-01-F-D-A-K-TR - .635mm High-Speed Ground Plane SMT Header Connector, 150 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, 5mm Ht, A Pin, K Pad, Tape & Reel
特徴
5 mm ~ 16 mmのスタック高さ
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0.635 mm (.025")ピッチ
極数は最大250
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 275 | 550 | 1100 | 2750 | 5225 |
| 価格 | $6.198 | $5.720 | $5.366 | $4.857 | $4.618 | $4.326 | $3.796 | $3.515 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS-075-01-L-D-A-K-TR | 596 | テープ&リール | 1 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり275個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |