RCE-01-G-45.00-D AccliMate™ IP68防水/防塵角型イーサネット ケーブル アッセンブリー、プラグ

特徴

  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • ダストキャップDCA-RCE-01-01

  • イーサネット Cat5e

  • フィールドアプリケーションキットあり

  • ポジティブ メタル ラッチング

  • 堅牢なオーバーモールド構造

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $1,356.808 $1,284.444 $1,236.202 $1,206.051 $785.612 $645.465 $365.172 $84.879
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RPBEシリーズ サムネイル画像
RPBE

AccliMate™ IP68防水/防塵角型イーサネット パネル レセプタクル

RPCEシリーズ サムネイル画像
RPCE

AccliMate™ IP68防水/防塵角型イーサネット パネル ケーブル アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠