イーサネットおよびUSB用のIP67 & IP68防水/防塵パネル実装コネクター

AccliMate™ IP67および IP68防水/防塵パネル実装コネクターは、省スペースな長方形のデザインが特徴で、IP68規格に準拠した防塵・防水性能を有しています。

特徴

  • 省スペースの角型デザイン

  • 低背型1U防水/防塵アプリケーションに対して最大密度を提供

  • イーサネットおよびUSBシグナル システム

  • 標準またはカスタムのアッセンブリーを簡単にオンラインで構築

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード

技術資料

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

製品

RPBE - AccliMate™ IP68防水/防塵角型イーサネット パネル レセプタクル

特徴
  • 1ポートまたは2ポート構成あり

  • ダストキャップDCA-RPBE-01-01-P

  • イーサネット Cat5e

  • パネル ハードウェア込み

  • ライトアングルの取付方向

RPBEシリーズ サムネイル画像

RCE - AccliMate™ IP68防水/防塵角型イーサネット ケーブル アッセンブリー、プラグ

特徴
  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • ダストキャップDCA-RCE-01-01

  • イーサネット Cat5e

  • フィールドアプリケーションキットあり

  • ポジティブ メタル ラッチング

  • 堅牢なオーバーモールド構造

シリーズ画像 RCE-

ERI8 - 0.80 mm Eye Speed® I/OライトアングルEdge Rate®レセプタクル

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 低背型のライトアングル設計

  • 標準の位置決めピンと表面実装テール

  • 金めっき製コンタクトも選択可能

  • 19および31の極数あり

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

ERI8シリーズ サムネイル画像

RPCE - AccliMate™ IP68防水/防塵角型イーサネット パネル ケーブル アッセンブリー

特徴
  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • ダストキャップDCA-RPBE-01-01-P

  • イーサネット Cat5e

  • パネル ハードウェア込み

  • 堅牢なオーバーモールド構造

RPCEシリーズ サムネイル画像

RPBU - AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBパネル コネクター、PCB実装

特徴
  • ダストキャップDCA-RPBU-XX-01-X

  • パネル ハードウェア込み

  • ライトアングルまたはバーティカル

  • シングルポートまたはデュアルポートをご用意

  • USB A & B

RPBUシリーズ サムネイル画像

RPCU - AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBパネル実装ケーブル アッセンブリー

特徴
  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • ダストキャップDCA-RPBU-01-01-X

  • パネル ハードウェア込み

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • USB A & B

RPCUシリーズ サムネイル画像

RCEF - Acclimate™ IP68防水/防塵イーサネット ケーブルプラグ、フィールド ターミネーション キット

特徴
  • -01:直径05.00 mm~05.75 mmに該当しないケーブル向け

  • -02:直径05.75 mm~06.50 mmに該当しないケーブル向け

  • 長いケーブルおよび開口部が小さいアプリケーション向けオプションあり

  • イーサネット フィールド ターミネーション キット

RCEFシリーズ サムネイル画像

RCU - AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBケーブル アッセンブリー

特徴
  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • ダストキャップDCA-RCU-01-01-X

  • ポジティブ メタル ラッチング

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • USB A & B

シリーズ画像 RCU-

RPBH - RCH/ERI8シリーズ、Eye Speed®防水/防塵IP68ハイスピードI/Oシステム向けケージ

特徴
  • 堅牢なダイカスト パネル実装設計

  • 低背型ライトアングル

  • パネル実装ハードウェアを提供

  • 19極で提供

  • ダストキャップあり

RPBHシリーズ サムネイル画像

RCH - 0.80 mm Eye Speed®防水/防塵IP68ハイスピードI/Oケーブルシステム

特徴
  • SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応

  • IP68シールドシステム

  • ポジティブラッチ付きの堅牢なオーバーモールド構造

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 小さい曲げ半径25.40 mm(1.00")のケーブル

  • 100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

シリーズ画像 RCH-

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の堅牢なI/Oシステム