RCH-019-0400 0.80 mm Eye Speed®防水/防塵IP68ハイスピードI/Oケーブルシステム
特徴
SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応
IP68シールドシステム
ポジティブラッチ付きの堅牢なオーバーモールド構造
堅牢なEdge Rate®コンタクト
小さい曲げ半径25.40 mm(1.00")のケーブル
100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。