RCH-019-0800 0.80 mm Eye Speed®防水/防塵IP68ハイスピードI/Oケーブルシステム

特徴

  • SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応

  • IP68シールドシステム

  • ポジティブラッチ付きの堅牢なオーバーモールド構造

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 小さい曲げ半径25.40 mm(1.00")のケーブル

  • 100 Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RPBHシリーズ サムネイル画像
RPBH

RCH/ERI8シリーズ、Eye Speed®防水/防塵IP68ハイスピードI/Oシステム向けケージ
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
規制当局による検証方法 マニュアル