RCU-G-00.25-AMS-BMS AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBケーブル アッセンブリー

特徴

  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • ダストキャップDCA-RCU-01-01-X

  • ポジティブ メタル ラッチング

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • USB A & B

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 750
価格 $179.171 $168.528 $157.884 $141.919 $92.792 $76.421 $43.665 $43.665
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RPBUシリーズ サムネイル画像
RPBU

AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBパネル コネクター、PCB実装

RPCUシリーズ サムネイル画像
RPCU

AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBパネル実装ケーブル アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモン、ベリリウム、ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠