RF058-06SP3-06SP3-0840 50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 58ケーブル
特徴
20 AWG、RG 58ケーブル
RF058エンド2オプション:SMA、TNC、Nタイプ。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
シングルエンドまたはダブルエンド
インピーダンス:50Ω
曲げ半径:最小49.5mm
VSWR:RF058グラフ参照
静電容量:102pF/メートル
動作温度:-50ºC〜+90ºC
周波数帯:最大1GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RF058グラフ参照
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。