RF23C-01BJ-00MJ-0150 銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
特徴
23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
RF23Cエンド2オプション:2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
追加の銅はくシールドにより最適化されたシグナルインテグリティ
インピーダンス:50Ω
曲げ半径:最小3.18mm
動作温度:-65ºC〜+125ºC
周波数範囲: DC~50 GHz (2.40 mm & SMPM)、DC to 40 GHz (2.92 mm、SMP)、DC~26.5 GHz (SMA)
VSWR: 1.4:1 最大 (2.92 mm & 2.40 mm), DC to 26.5 GHz: 1.2:1 最大 (SMPM), 26.5 GHz to 50 GHz: 1.4:1 最大 (SMPM), 1.3:1 最大 (SMA)
伝播速度:70%
遅延時間:4.75ns/メートル
静電容量:84pF/メートル
挿入損失:RF23Cグラフ参照
パワーハンドリング:RF23Cグラフ参照
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。