RF23C-24SP-24SP-0650 銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル

特徴

  • 23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル

  • RF23Cエンド2オプション:2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。

  • 追加の銅はくシールドにより最適化されたシグナルインテグリティ

  • インピーダンス:50Ω

  • 曲げ半径:最小3.18mm

  • 動作温度:-65ºC〜+125ºC

  • 周波数範囲: DC~50 GHz (2.40 mm & SMPM)、DC to 40 GHz (2.92 mm、SMP)、DC~26.5 GHz (SMA)

  • VSWR: 1.4:1 最大 (2.92 mm & 2.40 mm), DC to 26.5 GHz: 1.2:1 最大 (SMPM), 26.5 GHz to 50 GHz: 1.4:1 最大 (SMPM), 1.3:1 最大 (SMA)

  • 伝播速度:70%

  • 遅延時間:4.75ns/メートル

  • 静電容量:84pF/メートル

  • 挿入損失:RF23Cグラフ参照

  • パワーハンドリング:RF23Cグラフ参照

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 SMPM-TH
SMPM-ST-TH

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール

シリーズ画像 SMPM-TH
SMPM-EM

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、エッジ実装

製品画像 SMPM-RA-TH
SMPM-RA-TH

最大32 GHz対応50Ω SMPMプラグ、ライトアングル

製品画像 SMPM-SM
SMPM-SM

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、表面実装

SMA--THシリーズ サムネイル画像
SMA

50 Ω SMAジャックボードコネクター

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠