RF23C-92SJ-92SP-1845 銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
特徴
23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
RF23Cエンド2オプション:2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
追加の銅はくシールドにより最適化されたシグナルインテグリティ
インピーダンス:50Ω
曲げ半径:最小3.18mm
動作温度:-65ºC〜+125ºC
周波数範囲: DC~50 GHz (2.40 mm & SMPM)、DC to 40 GHz (2.92 mm、SMP)、DC~26.5 GHz (SMA)
VSWR: 1.4:1 最大 (2.92 mm & 2.40 mm), DC to 26.5 GHz: 1.2:1 最大 (SMPM), 26.5 GHz to 50 GHz: 1.4:1 最大 (SMPM), 1.3:1 最大 (SMA)
伝播速度:70%
遅延時間:4.75ns/メートル
静電容量:84pF/メートル
挿入損失:RF23Cグラフ参照
パワーハンドリング:RF23Cグラフ参照
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
| RF23C-92SJ-92SP-1524 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF23C-92SJ-92SP-1500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF23C-92SJ-92SP-1000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF23C-92SJ-92SP-0900 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF23C-92SJ-92SP-0305 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF23C-92SJ-92SP-0250 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |