RPCU-G-00.30-BMS-AM AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBパネル実装ケーブル アッセンブリー

特徴

  • ダブルエンドまたはブラントカット

  • ダストキャップDCA-RPBU-01-01-X

  • パネル ハードウェア込み

  • 堅牢なオーバーモールド構造

  • USB A & B

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 RCU-
RCU

AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBケーブル アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 D4, D5, D6
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov